Référence du système
Pince pour volant
Pince de préhension | Solutions système | Mobilité | Automobile | Chaîne cinématique pour moteurs à combustion interne
Défi
Lors du montage automatisé d’un carter de volant, une pince devait attraper le composant puis le monter sur le bloc moteur. La difficulté résidait ici dans la grande diversité des pièces et dans le prémontage du carter.
Solution
La solution : une pince flexible pour différents types de pièces. Deux visseuses à air comprimé ont été intégrées. Elles vissent le composant au bloc moteur avec un couple défini.
Faits saillants et données techniques
IP40
Pneumatiques
Préhension interne
Maintien de la position via l’élément de serrage
Données techniques
| Type d’entraînement | PNEU |
| Force de préhension max. | 3200 [N] |
| Concept de préhension | FORM |
| Protection de la préhension | FED |
| Course max. | 200 [mm] |
| Classe IP | IP40 |
| Poids système | 62 [kg] |
| Poids de la pièce max. | 20 [kg] |
| Température max. de la pièce à usiner | 80 [°C] |
Composants standard intégrés